Fascetta con targhetta segnacavo【100-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
111-81860
111-81910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del segnacavo Colore N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tipo (produttore) Area di scrittura Larghezza area di scrittura
(mm)
Lunghezza area di scrittura
(mm)

294.05 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni Privo di alogeni|Etichetta inferiore-111-81860--IT18R-PA66-BK (1000)25 x 8 mm825

34.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Privo di alogeni|Etichetta superioreNero111-81910+85-40IT18FL-PA66-BK (100)20.50 x 9 mm920.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Privo di alogeno Tipo di montaggio Fascetta serracavo
Tipo prodotto Fascetta con targhetta segnacavo Conformità a RoHS

Supporto tecnico