Guida luminosa flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1216.1013

Codice componente
1216.1013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Configurazione (FO) 1 x 1 Forma della lente Circolare
Misura della lente (Ø)(mm) 6 Produttore Mentore Tipo di montaggio Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa
Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) +85 Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -40 Misura prodotto (altezza)(mm) 6
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 150 Misura prodotto (Ø)(mm) 3
Tipo prodotto Tubo leggero Conformità a RoHS Tipo (FO) Flessibile
Tipo (produttore) 1216.1013

Si trova sulla pagina di Guida luminosa flessibile, il codice articolo è il seguente: 1216.1013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1216.1013.

Supporto tecnico