Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1271.2001 |
1271.2002 |
1271.2004 |
1274.2010 |
1296.2012 |
1296.2013 |
1296.2022 |
1296.2023 |
1296.2052 |
1296.2054 |
1296.2103 |
1296.2104 |
1296.4004 |
1296.4104 |
1296.6004 |
1296.7022 |
1296.7214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazione (FO) | Forma della lente | Misura della lente (lunghezza) (mm) | Misura della lente, larghezza (mm) | Misura della lente (Ø) (mm) | Tipo di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 1 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|A scatto | 2 | 5.64 | 11.55 | 1271.2001 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 2 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|A scatto | 4.54 | 5.64 | 11.55 | 1271.2002 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 4 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|A scatto | 5.64 | 9.62 | 11.55 | 1271.2004 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 10 | Quadrato | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 8.4 | 17.1 | 24.86 | 1274.2010 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 1 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 3.16 | 8.2 | 11.85 | 1296.2012 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 1 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 3.16 | 10.7 | 14.45 | 1296.2013 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 2 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 5.7 | 8.2 | 11.85 | 1296.2022 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 2 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 5.7 | 10.7 | 14.45 | 1296.2023 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 5 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 8.2 | 11.85 | 13.32 | 1296.2052 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 5 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 13.3 | 13.32 | 16.95 | 1296.2054 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 10 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 10.7 | 14.45 | 26.2 | 1296.2103 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 4 x 10 | Cupola | - | - | 1.95 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 13.3 | 16.95 | 26.2 | 1296.2104 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 4 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 1296.4004 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 4 | Oblungo | 2 | 3 | - | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 4.9 | 8.1 | 10.62 | 1296.4104 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 x 4 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa | 11.7 | 12.0 | 12.5 | 1296.6004 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 2 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|A scatto | 5.7 | 8.6 | 17.1 | 1296.7022 | |
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 1 | Cupola | - | - | 2 | Accoppiamento al pannello|A scatto | 3.16 | 13.7 | 47.1 | 1296.7214 |
Loading...
Colore | Trasparente | Produttore | Mentore | Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) | -40 | Tipo prodotto | Tubo leggero | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (FO) | Rigido |
Configura
Proprietà di base
Configurazione (FO)
Forma della lente
Misura della lente (lunghezza)(mm)
Misura della lente, larghezza(mm)
Misura della lente (Ø)(mm)
Tipo di montaggio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali