Cavo in fibra ottica verticale per SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1216.1003
1216.1005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura della lente (Ø)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 331216.1003

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 551216.1005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Configurazione (FO) 1 x 1 Forma della lente Circolare
Produttore Mentore Tipo di montaggio Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) +85
Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -40 Misura prodotto (altezza)(mm) 7 Misura prodotto (larghezza)(mm) 11
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Tubo leggero Conformità a RoHS
Tipo (FO) Rigido

Supporto tecnico