Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2662.1003 |
2663.1001 |
2663.1003 |
2664.1001 |
2664.1003 |
2665.1001 |
2665.1003 |
RTF.5020 |
*M.3030 |
*M.5030 |
*M.5040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro alesaggio (interno) (mm) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Consegna | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Materiale | Proprietà dei materiali | Tipo di montaggio | Tipi di montaggio (LED) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Caratteristica speciale | Adatto per | Misura filettatura | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.8 | Nero | - | - | Riflettore integrato | Metallo | - | - | Vite | 20.8 | 7 | 6 | - | LED 3 mm | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | Montaggio pannello anteriore | - | Riflettore esterno | Metallo | con cromatura | M6 x 0.75 | Vite | - | - | - | - | LED 3 mm | M6|M6 x 0.75 | 2663.1001 | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.8 | Nero | - | - | Riflettore esterno | Metallo | - | - | Vite | 17.3 | 7 | 6 | - | LED 3 mm | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | - | - | LED 5 mm | senza LED. | Riflettore integrato | Metallo | lucido|cromato | - | Vite | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | 2664.1001 | Riflettore interno | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Nero | - | - | Riflettore integrato | Metallo | - | - | Vite | 23.3 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | - | - | LED 5 mm | - | Riflettore esterno | Metallo | con cromatura | M8 x 0.75 | Vite | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | 2665.1001 | - | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Nero | - | - | Riflettore esterno | Metallo | - | - | Vite | 19.8 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Nero | - | - | Riflettore integrato | Plastica | - | - | A scatto | 15 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | LED 3 mm | - | Riflettore esterno | Metallo | lucido|cromato | - | Vite | - | - | - | - | LED 3 mm | M6|M6 x 0.75 | RTM. 3030 | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | LED 5 mm | - | Riflettore esterno | Metallo | lucido|cromato | - | Vite | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | RTM. 5030 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nero | LED 5 mm | senza LED | - | Metallo | con cromatura | - | Vite | - | - | - | Più specificamente. la terminazione dei pannelli frontali è possibile tramite una guarnizione. | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | RTM. 5070 | Montaggio pannello anteriore |
Loading...
Tipo prodotto | Presa LED | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro alesaggio (interno)(mm)
Colore
Compatibile con (dettagli)
Consegna
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED
Materiale
Proprietà dei materiali
Tipo di montaggio
Tipi di montaggio (LED)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Caratteristica speciale
Adatto per
Misura filettatura
Tipo
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali