Riflettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2450.5100
2451.5100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Tipo

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni LED/lampade diam. 4,9 mm12LED da 4,9 mm|Lampadina da 4,9 mm2450.5100

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni LED/lampade diam. 5 mm18LED da 5 mm|Lampadina da 5 mm2451.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) PC UL94. superficie metallizzata in Al Materiale Policarbonato (PC) Misura prodotto (altezza)(mm) 9
Tipo prodotto Riflettore Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) (Dimensionalmente stabile) Max. 160

Supporto tecnico