Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area di crimpatura | AWG area di crimpatura | AWG area di crimpatura (min.) (awg) | AWG area di crimpatura (max.) (awg) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Area di crimpatura (min.) (mm²) | Area di crimpatura (mm²) | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di uso | Idoneo per (pinze) | Idoneo per marca | Adatto per | Adatto per cavi | Idoneo per modello | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 6 | 3 giorni | Da 0,75 fino a 6 mm² | - | 18 | 10 | 6 | 0.75 | - | 97 21 215 | Acciaio speciale | brunito | - | 230 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati | - | - | Sezioni trasversali dei cavi: da 0,75 a 6 mm² · Striscia: da 0,75 - 6,0 mm² · Viti di accorciamento M 2,6 - M 5. | - | - | 97 21 215 | - | 224 | |||
22.71 € | 6 | 3 giorni | Da 0,75 fino a 6 mm² | - | 18 | 10 | 6 | 0.75 | - | 97 22 240 | Acciaio speciale | brunito | - | 240 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati | - | - | Sezioni trasversali dei cavi: da 0,75 a 6 mm² · Striscia: da 0,75 - 6,0 mm² · Viti di accorciamento M 2,6 - M 5. | - | - | 97 22 240 | - | 300 | |||
22.19 € | 6 | 3 giorni | Da 1,5 fino a 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 97 32 240 | Acciaio speciale | - | - | 240 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
192.21 € | 1 | 3 giorni | Non isolato. connettori aperti 0,5 - 6 mm² · Spazzola per cavi isolata + connettore a spina 0,5 - 6 mm² · Manicotti terminali dei cavi 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. caricatore di ricambio | 250 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati|Capicorda/connettori di testa isolati|Puntalini | - | - | Non isolato. connettori a spina aperti. spazzola per cavi isolata + connettore a spina. manicotti terminali dei cavi | - | - | 97 33 01 | - | 770 | |||
173.20 € | 1 | 9 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 200 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | |||
158.46 € | 1 | 9 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 200 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | |||
56.14 € | 1 | 3 giorni | Da 1,5 fino a 4 mm² | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 49 30 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettori di testa non isolati|Connettori di testa nudi | - | Knipex | - | 15 - 10 mm² (AWG 15-7) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 30 | - | 37 | |||
142.37 € | 1 | 3 giorni | Da 2,5 fino a 6 mm² | - | 13 | 10 | 6 | 2.5 | - | 97 49 66 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettore PV|Solare - Connettori MC 4 (contatto multiplo) | MC4 | Knipex | - | 2,5 - 6,0 mm² (AWG 13-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 66 | - | 33 | |||
119.26 € | 1 | 9 giorni | Da 2,5 fino a 6 mm² | - | 13 | 10 | 6 | 2.5 | - | 97 49 67 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettore PV|Connettori a spina solare SunCon (Hirschmann) | SunCon (Hirschmann) | Knipex | - | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 13-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 67 | - | 33 | |||
205.11 € | 1 | 9 giorni | Da 1,5 fino a 6 mm² | - | 15 | 10 | 6 | 1.5 | - | 97 49 68 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettore PV|Solare - Connettore a spina Solarlok (Tyco) | Solarlok (Tyco) | Knipex | - | 1,5 - 6,0 mm² (AWG 15-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 68 | - | 33 | |||
38.51 € | 6 | 3 giorni | Da 0,4 fino a 1,1 mm² | - | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.4 - 1.1 | 97 50 01 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | lucidatura|temprato | - | 155 | Crimpatrice | Connettori Scotchlok | - | - | Connettori Scotchlok™ | - | - | 97 50 01 | - | 130 | |||
28.21 € | 1 | 3 giorni | RJ11/12 (6 pin) + RJ 45 (8 pin) | - | - | - | - | - | - | 97 51 10 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 190 | Crimpatrice | Connettori RJ (Western Electric)|RJ11/12 + RJ 45 | - | - | RJ11|RJ12|RJ45|RJ11/12 (6 pin) 9,65 mm. RJ 45 (8 pin) 11,68 mm | - | - | 97 51 10 | 6/8 pin. | 340 | |||
- | 96.35 € | 1 | 4 giorni | RJ 10. RJ 11/12. RJ 45 | - | - | - | - | - | - | 97 51 12 D1 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 200 | Crimpatrice | Connettori RJ (Western Electric) | - | - | RJ10|RJ11|RJ12|RJ45|RJ 10 (4 pin) 7,65 mm. RJ 11/12 (6 pin) 9,65 mm. RJ 45 (8 pin) 11,68 mm | - | - | 97 51 12 | 4/6/8 pin. | 520 | ||
144.61 € | 1 | 3 giorni | Da 0,1 fino a 2,5 mm² | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 97 52 04 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati | - | - | 0,1 - 2,5 mm² | - | - | 97 52 04 | - | 562 | |||
141.49 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm²|0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 52 05 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati|Tipo 97 52 05 per connettori a spina aperta non isolati · Crimpatura a rullo da 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10). | - | - | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | 975205 | - | 570 | |||
119.70 € | 1 | 9 giorni | Da 0,25 fino a 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 52 08 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | 0,25 - 6,0 mm² | - | - | 97 52 08 | - | 565 | |||
119.70 € | 1 | 3 giorni | Da 10 fino a 25 mm² | - | 7 | 3 | 25 | 10 | - | 97 52 09 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | 10 / 16 / 25 mm² | - | - | 97 52 09 | - | 571 | |||
153.50 € | 1 | 9 giorni | RG 58. RG 59/62/71/223 | - | - | - | - | - | - | 97 52 10 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | BNC. Connettori coassiali TNC | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 10 | - | 577 | |||
125.49 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 10 mm² | - | 20 | 7 | 10 | 0.5 | 0.5 - 10.0 | 97 52 13 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Terminali a forcella non isolati| Capicorda a crimpare non isolati|Contatti a crimpare non isolati|Connettori a crimpare non isolati|Connettori di testa non isolati|Capocorda non isolato + connettore a spina | - | - | 0,5 -10,0 mm² | - | - | 97 52 13 | - | 558 | |||
150.40 € | 1 | 3 giorni | Da 0,10 fino a 1,5 mm² | - | 27 | 16 | 1.5 | 0.1 | - | 97 52 14 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 195 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati | - | - | Non isolato. connettore aperto (larghezza spina 2,8 + 4,8 mm) | - | - | 97 52 14 | - | 387 | |||
153.09 € | 1 | 9 giorni | Da 35 fino a 50 mm² | - | 2 | 0 | 50 | 35 | - | 97 52 19 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | 35 - 50 mm² | - | - | 97 52 19 | - | 567 | |||
155.77 € | 1 | 9 giorni | Dimensione di crimpatura SW 5.4/6. 48/1 0,72 mm;· 6,4/7. Diam. manicotti 6/2,1 mm | - | - | - | - | - | - | 97 52 20 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 195 | Crimpatrice | BNC. Connettori coassiali TNC | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 20 | - | 380 | |||
129.91 € | 1 | 3 giorni | Da 16 fino a 25 mm² | - | 5 | 3 | 25 | 16 | - | 97 52 23 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 250 | Crimpatrice | Capicorda non isolati|Connettori | - | - | 16 + 25 mm² | - | - | 97 52 23 | - | 565 | |||
102.80 € | 1 | 3 giorni | Da 1,5 fino a 4 mm²|1,5 - 10,0 mm² (AWG 15-7) | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 52 30 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Connettori a crimpare non isolati|Connettore di testa non isolato tipo 97 52 30 | - | - | - | - | - | 97 52 30 | - | 477 | |||
118.36 € | 1 | 3 giorni | Da 0,1 fino a 2,5 mm²|0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13) | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 97 52 34 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati|Con taglierina centrale a risalto/molla d'apertura con risalto/molla d'apertura risalto/molla d'apertura PINZE A CRIMPARE connettori a spina (larghezza spina 2,8 + 4,8 mm) | - | - | - | - | - | 97 52 34 | - | 483 | |||
118.36 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 97 52 35 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Connettori a estremità aperta non isolati|Tipo 97 52 35 nudi. collegamento a presa aperta (4,8 + 6,3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | |||
96.57 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 52 36 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati|Connettori di testa isolati|Tipo 97 52 36 Capicorda e connettori isolati | - | - | - | - | - | - | - | 487 | |||
96.57 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 97 52 37 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Terminali termorestringenti|Tipo 97 52 37 Connettore tubo termorestringente | - | - | - | - | - | 97 52 37 | - | 480 | |||
102.80 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 6 mm²|0,25 - 6,0 mm² (AWG 23-10) | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 52 38 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | Puntalini|Tipo 97 52 38 manicotto terminale per cavi | - | - | - | - | - | 97 52 38 | - | 493 | |||
138.39 € | 1 | 3 giorni | Coassiale. Connettori BNC e TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | - | - | - | - | 97 52 50 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 220 | Crimpatrice | BNC. Connettori coassiali TNC|Tipo 97 52 50 KOAX-. Connettore a spina BNC e TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | RG58|RG174|RG188|RG316 | - | - | - | - | 498 | |||
146.86 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 16 mm²|0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 04 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 53 04** | ** Solo con la pagina introduttiva | 410 | |||
149.06 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 10 mm²|0,08 - 10 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 08 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 190 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 53 08* | * Con inserimento frontale e laterale. inserimento laterale fino a 2,5 mm². | 475 | |||
158.39 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 16 mm²|0,08 - 10 mm² + 16 mm² (AWG 28-7 + 5) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 09 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 190 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 53 09*** | * Con inserimento frontale | 486 | |||
154.39 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 10 mm²|0,08 - 6,0 mm² (AWG 28-10) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 14 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 53 14** | ** Solo con la pagina introduttiva | 404 | |||
163.39 € | 1 | 3 giorni | Da 0,14 fino a 16 mm² | Da 5 fino a 26 awg | 26 | 5 | 16 | 0.14 | - | 97 53 18 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | - | - | - | Crimpatrice | Puntalini | - | - | - | - | - | - | - | 478 | |||
352.67 € | 1 | 3 giorni | Da 0,03 fino a 0,56 mm²|0,03 - 0,56 mm² · AWG 32 - 20 | - | 32 | 20 | 0.56 | 0.03 | - | 97 54 24 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | - | 190 | Crimpatrice | Spine D-Sub | Connettori HD 20|Spina HDE | - | Spina D-Sub | - | - | 97 54 24 | - | 305 | |||
352.67 € | 1 | 16 giorni | - | - | 26 | 20 | - | - | - | 97 54 25 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito | - | 190 | Crimpatrice | Micro-accoppiamento | - | - | - | - | - | - | - | 305 | |||
309.96 € | 1 | 4 giorni | - | - | 20 | 16 | - | - | - | 97 54 26 | - | brunito | - | 190 | Crimpatrice | Mini-accoppiamento | - | - | - | - | - | - | - | 305 | |||
23.57 € | 6 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 61 145 A | Acciaio per forno elettrico al vanadio | lucidatura|temprato | - | 145 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 61 145 A | Impugnature in plastica. | 140 | |||
26.59 € | 6 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 62 145 A | Acciaio per forno elettrico al vanadio | lucidatura|temprato | - | 145 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 62 145 A | Impugnature con coperture multicomponente | 170 | |||
29.36 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 68 145 A | Acciaio per forno elettrico al vanadio | lucidatura|temprato | - | 145 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Manicotti terminali per cavi | - | - | 97 68 145 A | Impugnature isolate con coperture multicomponente. Certificato VDE | 175 | |||
32.04 € | 6 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm²|0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5 | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 71 180 | Acciaio per utensili | lucidatura|temprato | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 71 180 | Testa lucidata. Impugnatura rivestita in plastica. | 205 | |||
35.21 € | 6 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm²|0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5 | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 72 180 | Acciaio per utensili | lucidatura|temprato | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 72 180 | Testa lucidata. impugnature con rivestimento multicomponente. | 283 | |||
37.46 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 78 180 | Acciaio per utensili | temprato|lucidatura | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | - | - | 254 | |||
44.79 € | 1 | 4 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm² | - | - | - | 16 | 0.25 | - | 97 78 180 T | - | lucidatura | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | - | - | - | - | - | 254 | |||
45.07 € | 6 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 81 180 | Acciaio per utensili | lucidatura|temprato | - | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 81 180 | - | 227 | |||
117.26 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 05 | Acciaio per utensili | lucidatura|temprato | Incl. Tanos Mini-systainer|Incl. set di puntalini | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 90 05 | - | 930 | |||
127.07 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 06 | Acciaio per utensili | lucidatura|temprato | Incl. set di puntalini e custodia | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 90 06 | - | 1000 | |||
257.31 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 10 mm² | - | 28 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 - 10 | 97 90 09 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. set di puntalini e custodia | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Manicotti terminali per cavi | - | - | 97 90 09 | Con ingresso laterale e crimpatura quadrata | 405 | |||
348.11 € | 1 | 3 giorni | Da 0,08 fino a 10 mm²|0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 5 | 10 | 0.08 | - | 97 90 10 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. spelacavi|Incl. set di puntalini e custodia | 180 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | - | - | - | 97 90 10 | Con ingresso laterale e crimpatura quadrata | 1353 | |||
221.29 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm²|0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 90 21 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. set a crimpare e custodia | 220 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati|Connettori di testa isolati | - | - | Spazzola per cavi e connettore isolati | - | - | 97 90 21 | - | 487 | |||
331.54 € | 1 | 9 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm²|0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 90 22 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. spelacavi|Incl. set a crimpare e custodia | 220 | Crimpatrice | Capicorda isolati|Connettori isolati|Connettori di testa isolati | - | - | Spazzola per cavi e connettore isolati | - | - | 97 90 22 | Con ingresso laterale | 487 | |||
205.61 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 90 23 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | brunito|temprato | Incl. set di puntalini e custodia | 220 | Crimpatrice | Puntalini | - | - | Puntalini | - | - | 97 90 23 | - | 1226 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Area di crimpatura
AWG area di crimpatura
AWG area di crimpatura (min.)(awg)
AWG area di crimpatura (max.)(awg)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Area di crimpatura (min.)(mm²)
Area di crimpatura(mm²)
N. componente produttore
Materiale
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di uso
Idoneo per (pinze)
Idoneo per marca
Adatto per
Adatto per cavi
Idoneo per modello
Tipo
Tipo (varie)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali