Ausilio per il montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97 49 59 1
97 49 66 1
97 49 68 1
97 49 71 1
97 49 94
97 49 95
97 59 65 2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) N. componente produttore Gamma di uso Adatto per cavi Idoneo per modello Tipo Tipo (varie) Peso
(g)

87.54 €

1 9 giorni -97 49 59 1--97 49 59--55

67.50 €

1 9 giorni Pinza per sistema di crimpaggio Knipex 97 43 200. 82 29 6497 49 66 1Posizionamento per inserto a crimpare KNIPEX 97 49 66 (n. d'ordine 82 09 78)97 49 6697 49 66 1Ausilio di posizionamento per cavo solare MultiContact 4 97 49 66172

67.50 €

1 9 giorni Pinza per sistema di crimpaggio Knipex 97 43 200. 82 29 6497 49 68 1Posizionamento per inserto a crimpare KNIPEX 97 49 68 (n. d'ordine 82 09 81)97 49 6897 49 68 1Ausilio di posizionamento per cavo solare MultiContact 3 97 4972

65.43 €

1 9 giorni -97 49 71 1--97 49 71--42

35.39 €

1 3 giorni Pinza per sistema di crimpaggio Knipex 97 43 200. 82397297 49 94Ausilio di posizionamento per inserto a crimpare KNIPEX 97 94 04 (n. d'ordine 82 39 72)97 49 0497 49 94Assistente di posizionamento per connettori a spina non isolati 2,8 + 4,8 mm KNIPEX 97 49 0426

35.39 €

1 3 giorni Pinza per sistema di crimpaggio Knipex 97 43 200. 82398497 49 95Ausilio di posizionamento per inserto a crimpare KNIPEX 97 49 05 (n. d'ordine 82 39 84)97 49 05|97 52 05|97 52 3597 49 95Assistente di posizionamento per connettori a spina non isolati 4,8 + 6,3 mm KNIPEX 97 49 0526

247.79 €

1 9 giorni -97 59 65 2--97 52 65|97 52 65 A|97 52 65 DG|97 52 65 DG A97 59 65 2-237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ausilio per il montaggio Idoneo per marca Knipex

Supporto tecnico