Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97 90 13
Area di crimpatura | Da 0,14 fino a 16 mm² | AWG area di crimpatura | Da 5 fino a 26 awg | AWG area di crimpatura (min.)(awg) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
AWG area di crimpatura (max.)(awg) | 5 | Area di crimpatura (max.)(mm²) | 16 | Area di crimpatura (min.)(mm²) | 0.14 |
N. componente produttore | 97 90 13 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 200 | Tipo prodotto | Set di crimpatura |
Gamma di uso | Puntalini | Peso(g) | 478 |
Si trova sulla pagina di Set di crimpatura, il codice articolo è il seguente: 97 90 13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97 90 13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali