Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97 49 07
Area di crimpatura | Da 0,5 fino a 6 mm² | AWG area di crimpatura (min.)(awg) | 20 | AWG area di crimpatura (max.)(awg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Area di crimpatura (max.)(mm²) | 6 | Area di crimpatura (min.)(mm²) | 0.5 | N. componente produttore | 97 49 07 |
Gamma di esercizio | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | Tipo prodotto | Inserto a crimpare | Gamma di uso | Morsetti termorestringenti |
Idoneo per marca | Knipex | Tipo | 97 49 07 | Peso(g) | 40 |
Si trova sulla pagina di Inserto a crimpare, il codice articolo è il seguente: 97 49 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97 49 07.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali