Manicotto isolante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-480417-0
1-480435-0
1-925017-0
154719
180984
925068
925387-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Compatibile con connettori N. componente produttore Materiale (dettagli) Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.16 €

1 3 giorni Ecru-Presa per morsetto a lama da 2,8 mm1-480417-0-1-480417-0Può essere fatto scorrere dalla parte anteriore

0.12 €

1 3 giorni Ecru-Presa per morsetto a lama da 4,8 mm1-480435-0-1-480435-0Può essere fatto scorrere dalla parte anteriore

0.15 €

1 3 giorni Ecru-Presa per morsetto a lama da 6,3 mm1-925017-0-1-925017-0Può essere fatto scorrere dalla parte posteriore

0.09 €

1 3 giorni NeroConnettori a forcella 6,3 mmMorsetto a lama da 6,3 mm154719PA 6.6AMPMODUA prova di vibrazioni

0.21 €

1 3 giorni Ecru-Presa per morsetto a lama da 4,8 mm|Presa per morsetto a lama da 6,3 mm180984-180984Può essere piegato per la versione ad angolo

0.15 €

1 3 giorni Ecru-Presa per morsetto a lama da 6,3 mm925068-925068Può essere fatto scorrere dalla parte anteriore

0.19 €

1 3 giorni Trasparente-Presa per morsetto a lama da 2,8 mm925387-1-925387-1Può essere fatto scorrere dalla parte anteriore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Manicotto isolante Conformità a RoHS

Supporto tecnico