Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6-1768019-8 |
6-1768019-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Etichette per foglio | N. componente produttore | N. di etichette | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Area di scrittura | Lunghezza area di scrittura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 6-1768019-8 | 40 | 19 | 6-1768019-8 | 19 x 11 mm | 19 | |
6.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 6-1768019-9 | 20 | 38 | EK1138 | 38 x 11 mm | 38 |
Loading...
Caratteristiche dell’identificatore dei cavi | senza invecchiamento|antiritiro | Colore | Giallo | Colore dell'etichetta | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | PVC | Temperatura max.(°C) | +120 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 11 | Tipo prodotto | Identificatore del cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (produttori delle etichette) | EK | Larghezza area di scrittura(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Etichette per foglio
N. componente produttore
N. di etichette
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Area di scrittura
Lunghezza area di scrittura(mm)
Attributi opzionali