Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6EP1961-2BA11 |
6EP1961-2BA31 |
6EP1961-2BA41 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di ingresso (max) (V DC) | N. componente produttore | Corrente di uscita max (A) | Tensione di ingresso min (V DC) | MTBF (a) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | 3 giorni | 30 | 6EP1961-2BA11 | 3 | 22 | 755915 | 0.5 - 3 | SITOP PSE 200U 3A | ||
140.04 € | 1 | 16 giorni | 24 | 6EP1961-2BA31 | 3 | 24 | 755915 | 0.5 - 3 | SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 3A | ||
145.65 € | 1 | 3 giorni | 24 | 6EP1961-2BA41 | 10 | 24 | 540979 | 3 - 10 | SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 10A |
Loading...
Tipo prodotto | Convertitore DC/DC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 80 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Terminale a vite | Collegamenti | Morsetti a vite | Gamma tensione di ingresso(V DC) | 24 |
Temperatura max(°C) | +60 | Temperatura min(°C) | -25 | Tensione di ingresso nominale | 24 V/DC |
N. di uscite(x) | 4 | Tipo di uscita (unità di alimentazione) | Regolabile | Tensione di uscita (max)(V DC) | 24 |
Tensione di uscita (min)(V DC) | 24 | Tensione di uscita(V DC) | 24 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 72 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72 | Peso(g) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di ingresso (max)(V DC)
N. componente produttore
Corrente di uscita max(A)
Tensione di ingresso min(V DC)
MTBF(a)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali