Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-7572808 |
TC-7572812 |
TC-7572816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | Tipo di cavo | Colore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Ø foro (bobina) (mm) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Tensione nominale (V) | N. di cavi (parte 1) (x) | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Vendita al metro | Standard | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguente|Flessibile | LiY | Grigio | 7 x 0.2 | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 35 | TC-7572808 | Rame stagnato | - | - | - | 1 | 1.20 | - | - | No | IEC 60332-1 (non infiammabile) | LiY | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguente|Flessibile | LiY | Arancione | 16 x 0.2 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 26 | TC-7572812 | Rame stagnato | - | - | - | 1 | 1.80 | - | - | - | IEC 60332-1 (non infiammabile) | LiY | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Piatto|Flessibile | - | Marrone | 27 x 0.19 | 0,75 mm² | 0.75 | 35 | TC-7572816 | - | +70 | -20 | 300 | 2 | - | 2.3 | 4.5 | No | - | TC-7572816 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | Confezionato | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Filo | Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo
Tipo di cavo
Colore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Ø foro (bobina)(mm)
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Tensione nominale(V)
N. di cavi (parte 1)(x)
Diametro esterno(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Vendita al metro
Standard
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali