Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1568687 |
1568694 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371767 | 2.10 | 93030 c 376 | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371779 | 2.40 | 93030 c387 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Flessibile | Tipo di cavo | FLRY-B | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +105 |
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +105 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 1 | Tipo prodotto | Filo automobilistico | Conformità a RoHS | Sì |
Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali