Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1897396-BP |
1897399-BP |
1897400-BP |
1897412-BP |
1897428-BP |
1897429-BP |
7589620 |
7589628 |
7589656 |
7589700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Attacco (componenti) | Distanza tra contatti (mm) | Materiale | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Numero di pin | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SMT | - | Rame berillio | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 320 | - | Morsetto | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SMT | - | Rame berillio | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 320 | - | Morsetto | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SMT | - | Rame berillio | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | Morsetto | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SMT|IDC | 4 | Rame berillio | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | Rame berillio | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Connettore | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | Rame berillio | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | martinetto | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.40 | - | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 1.85 | - |
Loading...
Classificazione di efficienza energetica | Non si applica | Tipo di confezione(componenti) | Taglio nastro | Tipo prodotto | Connettore |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Colore
Attacco (componenti)
Distanza tra contatti(mm)
Materiale
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di file
Numero di pin
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali