Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Classe di isolamento | Modello (accessori per fusibili) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 95 | 85 | - | - | - | 63 | 230 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 2 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 4 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 fasi | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.59 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 10 A | - | ||
6.15 € | 1 | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 fasi | 13 | - | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
11.19 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 16 A | - | ||
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 1 pin B 20 A | - | |
8.95 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 1 pin B 25 A | - | ||
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 32 A | - | |
6.15 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 1 pin B 32 A | - | ||
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | K/6kA | - | 16 A | - | |
3.12 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | - | ||
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 6A | 1 pin | |
13.44 € | 1 | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 6A | 1 pin | ||
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 10 A | 1 pin | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 13 A | 1 pin | |
4.47 € | 1 | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | 1 pin | ||
35.84 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 10 A | - | ||
35.84 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Sì | 16 A | - | ||
22.40 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 16 A | - | ||
42.41 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Sì | 20 A | - | ||
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 20 A | - | |
53.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Sì | 25 A | - | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 25 A | - | |
36.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Sì | 32 A | - | ||
45.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Sì | 32 A | - | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | - | 16 A | 3 pin | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | 3 pin | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | Bianco | II | - | 16 | - | 230 | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 52.5 | 69 | - | II | - | 16 | 230 | - | 3 | 230 - 400 | - | C | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Colore
Classe di isolamento
Modello (accessori per fusibili)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Caratteristiche di disinnesto
Conformità a RoHS
Tipo
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali