Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente differenziale nominale (A) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Classe operativa | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 90 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | ||
58.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
93.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | ||
80.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 4 | - | - | - | 70 | 90 | 108 | - | Ja | - | - | - | - | ||
125.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 100 | 219 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
91.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
91.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
147.48 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 97 giorni | - | - | - | D01 | 6 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | |
153.41 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D01 | 10 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - | ||
164.37 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 97 giorni | - | - | - | D01 | 6 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
164.37 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D01 | 10 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
180.81 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 18 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
158.89 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 97 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 18 | C/6kA | - | - | - | 16 A | - | ||
56.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6kA | - | - | - | 13 A | - | ||
85.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | - | 13 A | - | ||
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6kA | - | - | - | 16 A | - | ||
78.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | - | 16 A | - | ||
54.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | - | - | 20 A | - | ||
87.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | 20 | 230|400 | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | - | 20 A | - | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
39.83 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
12.32 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | 230/400 V | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | |||
17.92 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
21.28 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
24.64 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
40.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
26.91 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
39.83 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
35.52 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
34.44 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
24.60 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 1.6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
30.13 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 16 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
17.92 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
33.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
10.63 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | |||
14.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
38.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
9.52 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
19.27 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Corrente differenziale nominale(A)
Dimensione fusibile
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Classe operativa
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche di disinnesto
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Capacità di spegnimento(kA)
Tipo
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali