Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5SF1005 |
5SF4230 |
5SF5068 |
5SF5268 |
5SF6215 |
5SF6220 |
5SG1653 |
5SG1812 |
5SG5301 |
5SG5553 |
5SG5653 |
5SG5693 |
5SG5701 |
5SG6206 |
5SG6207 |
5SG6208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Numero di pin | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Misura | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | DIII | 25 | - | 500 | - | 70 | 46.6 | 38.4 | Portafusibili DIAZED | - | - | Base DIAZED. contatto di testa/morsetto a U | |
76.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIII | 63 | - | 750 | - | 105 | 80 | 65 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Base DIAZED | ||
29.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DII | 25 | - | 500 | - | 120 | 55 | 80 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Base DIAZED | ||
35.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIII | 63 | - | 500 | - | 150 | 55 | 80 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Base DIAZED | ||
36.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Presa SR60 | |
96.12 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Basi di montaggio DIII | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 1 | 59 | 41 | 26.8 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Presa in ceramica con coperchio | ||
360.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | D03 | 100 | 400 | - | 1 | 86 | 44 | 44.9 | Portafusibili NEOZED | Ja | D03 | Presa in ceramica senza coperchio | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | Portafusibili NEOZED | Ja | D01 | Con protezione da contatto in conformità a BGV A3 | ||
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 54 | 40 | 80.8 | Portafusibili NEOZED | Ja | D01 | Presa in ceramica con coperchio | ||
20.32 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 59 | 41 | 80.8 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Presa in ceramica con coperchio | |
20.32 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 60 | 41 | 80.8 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Presa in ceramica con coperchio | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Con protezione da contatto in conformità a BGV A3 | ||
67.43 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 27 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm | |
76.45 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 36 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm | |
96.12 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 160 | 66 | 36 | Portafusibili NEOZED | - | D02 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Colore
Dimensione fusibile
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Numero di pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Misura
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali