Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
852-1102 |
852-111 |
852-112 |
852-1305 |
852-1411 |
852-303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max.) (°C) | IP nominale | Velocità di trasferimento LAN | Temperatura ambiente min. (°C) | N. di porte Ethernet | Temperatura di esercizio (max.) (°C) | Temperatura di esercizio (min.) (°C) | Tensione di esercizio (V DC) | Tipi di porta | Alimentazione (LOV) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Peso (g) | Principio di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.17 € | 1 | 6 giorni | +70 | IP30 | 100 MBit/s | -40 | 8 | - | - | 12|24|48 | 8 porte 1000BASE-T | - | 120 | 105 | 50 | 852-1102 | - | Interruttore non gestito | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | IP20 | 100 MBit/s | - | 5 | - | - | 18|24|30 | - | tramite terminale | 73.8 | 109.2 | 23.4 | 852-111 | 350 | Interruttore non gestito | |
145.65 € | 1 | 3 giorni | - | IP20 | 100 MBit/s | - | 8 | - | - | - | - | tramite terminale | 23.4 | 73.8 | 109.2 | 8-PORT 100BASE-TX INDUSTR.ECO SWITCH | 415 | Interruttore non gestito | ||
1,444.25 € | 1 | 6 giorni | +70 | IP30 | 100 MBit/s | -40 | - | - | - | 12|24|48 | - | - | 120 | - | 50 | 852-1305 | - | Interruttore gestito | ||
308.12 € | 1 | 3 giorni | +80 | IP30 | 1000 MBit/s | -40 | 5 | +70 | -40 | 24|36|48|57 | - | - | 120 | 160 | 50 | 852-1411 | 800 | Interruttore non gestito | ||
1,029.69 € | 1 | 6 giorni | +70 | IP30 | 100 MBit/s | -40 | - | - | - | 12|24|48 | - | - | 120 | 162 | 50 | 852-303 | - | Interruttore gestito |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max.)(°C)
IP nominale
Velocità di trasferimento LAN
Temperatura ambiente min.(°C)
N. di porte Ethernet
Temperatura di esercizio (max.)(°C)
Temperatura di esercizio (min.)(°C)
Tensione di esercizio(V DC)
Tipi di porta
Alimentazione (LOV)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Principio di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali