Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17410
Overall Length(mm) | 16.5 | Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Arancione | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | FR |
Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 4 mm² x 10 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 4 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 4 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 17410 | N. di fili | 1 |
Tipo prodotto | Virola | Lunghezza guaina(mm) | 10 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 17410 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 17410 Klauke 1 x 4 mm² x 10 mm parzialmente isolato arancione 100 pz., il codice articolo è il seguente: 17410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali