Puntalino per doppio filo 8728 Klauke 2 x 1,5 mm² x 8 mm parzialmente isolato nero 1000【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8728

Codice componente
8728
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 16 Conforming wire size(AWG) 15 Insulation material Polipropilene
Colore Nero Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 1,5 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 1.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 1.5
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 8728 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 8728

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo 8728 Klauke 2 x 1,5 mm² x 8 mm parzialmente isolato nero 1000, il codice articolo è il seguente: 8728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8728.

Supporto tecnico