Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17210
Overall Length(mm) | 16.4 | Conforming wire size(AWG) | 16 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | DIN |
Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 1.50 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 17210 | N. di fili | 1 |
Tipo prodotto | Virola | Lunghezza guaina(mm) | 10 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 17210 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 17210 Klauke 1 x 1,50 mm² x 10 mm parzialmente isolato nero 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 17210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17210.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali