Puntalino per filo doppio 87412 Klauke 2 x 4 mm² x 12 mm parzialmente isolato grigio 100 pz.【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

87412

Codice componente
87412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 23 Conforming wire size(AWG) 11 Insulation material Polipropilene
Colore Grigio Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 4 mm² x 12 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 4 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 4
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 87412 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 12 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 87412

Si trova sulla pagina di Puntalino per filo doppio 87412 Klauke 2 x 4 mm² x 12 mm parzialmente isolato grigio 100 pz., il codice articolo è il seguente: 87412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87412.

Supporto tecnico