Puntalino GR1738 Klauke 1 x 2,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato grigio 500 pz.【500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR1738

Codice componente
GR1738
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 14.5 Conforming wire size(AWG) 14 Insulation material Polipropilene
Colore Grigio Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 2,50 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 2.50
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore GR1738 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) GR1738

Si trova sulla pagina di Puntalino GR1738 Klauke 1 x 2,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato grigio 500 pz., il codice articolo è il seguente: GR1738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR1738.

Supporto tecnico