Puntalino 47925 Klauke 1 x 35 mm² x 25 mm parzialmente isolato rosso 50 pz.【50 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

47925

Codice componente
47925
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 39 Conforming wire size(AWG) 2 Insulation material Polipropilene
Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 35 mm² x 25 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 35 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 35
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 47925 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 25 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 47925

Si trova sulla pagina di Puntalino 47925 Klauke 1 x 35 mm² x 25 mm parzialmente isolato rosso 50 pz., il codice articolo è il seguente: 47925.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 47925.

Supporto tecnico