Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17518
Overall Length(mm) | 26 | Conforming wire size(AWG) | 10 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | FR |
Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 6 mm² x 18 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 6 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 6 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 17518 | N. di fili | 1 |
Tipo prodotto | Virola | Lunghezza guaina(mm) | 18 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 17518 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 17518 Klauke 1 x 6 mm² x 18 mm parzialmente isolato verde 100 pz., il codice articolo è il seguente: 17518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17518.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali