Puntalino 1676 Klauke 1 x 0,25 mm² x 6 mm parzialmente isolato giallo 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1676

Codice componente
1676
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 11 Conforming wire size(AWG) 24 Insulation material Polipropilene
Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Sezione trasversale x lunghezza 1 x 0,25 mm² x 6 mm
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.25 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 0.25 Tipo isolamento Con isolamento parziale
N. componente produttore 1676 N. di fili 1 Tipo prodotto Virola
Lunghezza guaina(mm) 6 Gamma di temperatura(°C) fino a +105 Tipo (produttore) 1676

Si trova sulla pagina di Puntalino 1676 Klauke 1 x 0,25 mm² x 6 mm parzialmente isolato giallo 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 1676.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1676.

Supporto tecnico