Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1738
Overall Length(mm) | 14.5 | Conforming wire size(AWG) | 14 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | FR |
Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 2.50 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 1738 | N. di fili | 1 |
Tipo prodotto | Virola | Lunghezza guaina(mm) | 8 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 1738 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 1738 Klauke 1 x 2,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato grigio 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 1738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1738.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali