Puntalino 87514 Klauke 2 x 6 mm² x 14 mm parzialmente isolato giallo 100【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

87514

Codice componente
87514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 26 Conforming wire size(AWG) 9 Insulation material Polipropilene
Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 6 mm² x 14 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 6 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 6
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 87514 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 14 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 87514

Si trova sulla pagina di Puntalino 87514 Klauke 2 x 6 mm² x 14 mm parzialmente isolato giallo 100, il codice articolo è il seguente: 87514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87514.

Supporto tecnico