Puntalino 47518 Klauke 1 x 6 mm² x 18 mm parzialmente isolato giallo 100 pz.【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

47518

Codice componente
47518
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 26 Conforming wire size(AWG) 10 Insulation material Polipropilene
Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 6 mm² x 18 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 6 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 6
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 47518 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 18 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 47518

Si trova sulla pagina di Puntalino 47518 Klauke 1 x 6 mm² x 18 mm parzialmente isolato giallo 100 pz., il codice articolo è il seguente: 47518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 47518.

Supporto tecnico