Puntalino 17818 Klauke 1 x 25 mm² x 18 mm parzialmente isolato nero 50 pz.【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17818

Codice componente
17818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 30 Conforming wire size(AWG) 4 Insulation material Polipropilene
Colore Nero Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 25 mm² x 18 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 25 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 25
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 17818 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 18 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 17818

Si trova sulla pagina di Puntalino 17818 Klauke 1 x 25 mm² x 18 mm parzialmente isolato nero 50 pz., il codice articolo è il seguente: 17818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17818.

Supporto tecnico