Relè automobilistico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACT112
ACT212
ACT512
CB1AP12
CB1AP24
CB112
CB124
CM112
CP112
JJM1A12
JJM2W12
JJM112
JSM1125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Tensione nominale bobina
(VDC)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Attacco (componenti) Attacco Tipo di contatto Durata Resistenza di isolamento
(MΩ)
Corrente nominale (dettagli) Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(VDC)
Tensione nominale (dettagli)
(V DC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di esercizio
(VDC)
Consumo energetico
(mW)
Consumo energetico
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Capacità di commutazione Corrente di commutazione (IS max) Corrente di commutazione (max)
(A)
Corrente di commutazione (min)
(A)
Capacità di commutazione
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Capacità di commutazione
(V DC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Tensione di commutazione
(V DC)
Tensione di commutazione
(VDC)
Tensione di commutazione (max)
(VDC)
Capacità di commutazione
(VDC)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Corrente di commutazione
(A)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 13.57.2-40 - +8512-Stampa-1 scambio|1 contatto di scambio1 x 107---12---800-17.4180--20(a 12 V/DC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT112ACT1121 contatto di scambio. 1 bobina

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 13.57.2-40 - +8512-Stampa-2 scambi|2 scambi1 x 107---12---800-17.4180--20(a 12 V/DC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT212ACT2122 contatti di scambio. 2 bobine. 8 contatti

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 13.514-40 - +8512-Stampa-2 scambi|2 scambi1 x 107---12---800-17.4180--20(a 12 V/DC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT512ACT5122 contatti di scambio. 2 bobine. 10 contatti

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2526-40 - +8512-Pin a saldareCollegamento PCB1 attuatore|1 dispositivo di chiusura1 x 106(500 V/DC) Min 20-12---max 16-1.426103--40--40---141440 A/14---CB1AP12CB1AP12Scheda PC

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2526-40 - +8524-Pin a saldareCollegamento PCB1 attuatore|1 dispositivo di chiusura1 x 106(500 V/DC) Min 20-24---max 32-1.826320--20--20---282820 A/28---CB1AP24CB1AP24Scheda PC

6.28 €

1 Disponibile 39 giorni 2526-40 - +85-12Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mmSpina a forcella 6,3 mm1 scambio|1 contatto di scambio1 x 106(500 V/DC) Min 20-12--max 16--1.426103--40--4040 A/141414------CB112CB112A innesto

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 2526-40 - +85-24Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mmSpina a forcella 6,3 mm1 scambio|1 contatto di scambio1 x 106(500 V/DC) Min 20-24--max 32--1.826320--20--2020 A/282828------CB124CB124A innesto

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2215-12-Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm-1 scambio1 x 106---------20103--35-35-----14----CM112CM1121 contatto di commutazione

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 9.513-12-Stampa-1 scambio----12---640-14225--20-14 V/DC/(NO) 20 A. (NC) 10-----14----CP112CP1121 contatto di commutazione

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 13.912-40 - +8512-Stampa-1 attuatore|1 dispositivo di chiusura1 x 107-12 VDC-12--10 - 16640-15.5225-35 A/120 s. 25 A/1 h20(a 12 V/DC) 1------1420 A/14-40-JJM1A12JJM1A121 contatto normalmente aperto

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 15.512--12Stampa-2 indicatori1 x 107----12--1000-13.91442 x 6 A/12V/20°C. 2 x 4 A/12 V/85°C-12----14-------40 - +85JJM2W12JJM2W12-

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 13.912-40 - +8512-Stampa-1 scambio|1 contatto di scambio1 x 107-12 VDC-12--10 - 16340-15.5225-35 A/120 s. 25 A/1 h20(a 12 V/DC) 1------14(Dispositivo di chiusura) 20 A/14 V/DC. (Dispositivo di apertura) 10 A/14-40-JJM112JJM1121 contatto di commutazione

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1612-12-Stampa-1 scambio|1 contatto di scambio1 x 107---------22225--15-------16-160--JSM1125JSM11251 contatto di commutazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Lega d'argento Temperatura max(°C) +85 Temperatura min(°C) -40
Tipo prodotto Relè automobilistico Caratteristiche relè senza supporto a gomito

Supporto tecnico