Puntalino 48020 Klauke 1 x 50 mm² x 20 mm parzialmente isolato blu 50 pz.【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

48020

Codice componente
48020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 36 Conforming wire size(AWG) 1 Insulation material Polipropilene
Colore Blu Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 50 mm² x 20 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 50 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 50
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 48020 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 20 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 48020

Si trova sulla pagina di Puntalino 48020 Klauke 1 x 50 mm² x 20 mm parzialmente isolato blu 50 pz., il codice articolo è il seguente: 48020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 48020.

Supporto tecnico