Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
47712
Overall Length(mm) | 24 | Conforming wire size(AWG) | 6 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Blu | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | DIN |
Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 16 mm² x 12 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 16 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 16 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 47712 | N. di fili | 1 |
Tipo prodotto | Virola | Lunghezza guaina(mm) | 12 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 47712 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 47712 Klauke 1 x 16 mm² x 12 mm parzialmente isolato blu 100 pz., il codice articolo è il seguente: 47712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 47712.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali