Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
87010 |
87212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | N. componente produttore | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 0.75 | 87010 | 10 | 87010 | |
60.69 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1,50 mm² x 12 mm | 1.5 | 1.50 | 87212 | 12 | 87212 |
Loading...
Insulation material | Polipropilene | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo prodotto | Puntalino per doppio filo |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
N. componente produttore
Lunghezza guaina(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali