Interruttore d’emergenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-7494432
TC-7494436
TC-7494448
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro pulsante
(mm)
Tipo di contatto IP nominale Diametro di centraggio
(mm)
Tipo (produttore)

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 23.61 interruttore|1 attuatoreIP4016TC-LAS1-AY-11TS

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 23.62 interruttori|2 attuatoriIP4016TC-LAS1-AY-22TS

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 331 interruttoreIP6522TC-LAS1-A22Y-01TSB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Attacco (componenti) Etichetta di saldatura Funzioni (interruttori) chiusura
Temperatura max(°C) +55 Temperatura min(°C) -25 Etichette serigrafia Simbolo freccia
Tipo prodotto Interruttore d’emergenza Conformità a RoHS Corrente di commutazione (max)(A) 3
Tensione di commutazione(V AC) 250 Meccanismo di sblocco Girare Materiale contatto Lega d'argento

Supporto tecnico