Presa relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9023
92030
93027024
9402
94030
9474
94842
95132
951520
9555
95553
9563
9565
9575
95833
958530
95933
9612
9672
9674
9701
9712
9751
9752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Colore Attacco (componenti) Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche relè Tipo (produttore) Compatibile con serie Compatibilità con (tipo) Tipo di montaggio (relè) Numero di pin

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni --BluMorsetti a vite----90.23Finder serie 60Finder 60.13Guida DIN11

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 60.940NeroMorsetti a vite--91.3-92.03.0Finder serie 62Finder 62.31|Finder 62.32|Finder 62.33Guida DIN11

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni --BluMorsetti a vite+70-40-+ LED|+ Soppressore emissioni EMC93.02.7.024-Finder 41.52|Finder 41.61Guida DIN-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni --BluMorsetti a vite----94.02-Finder 55.32|Finder 86.30|Finder 99.02|Finder 094.91.3Guida DIN-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni --NeroMorsetti a vite----94.03.0-Finder 55.33|Finder 86.30.0.024.0000|Finder 99.02|Finder 094.91.3Guida DIN-

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni --BluMorsetti a vite----94.74-Finder 55.32|Finder 55.34|Finder 99.01Guida DIN-

6.20 €

1 3 giorni --BluMorsetti a vite----94.84.2-Finder 55.32|Finder 55.34|Finder 99.80Guida DIN-

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa--30.3-95.13.2-Finder 40.31PCB-

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 9.2--Stampa--30.3-95.15.20-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 40.61|Finder 40.62PCB-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 32.515.8-Molla di trazione--95.6-95.55-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 41.61|Finder 44.62PCB-

11.61 €

1 Disponibile 18 giorni 32.515.8-Molla di trazione--95.6-95.55.3-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 41.61|Finder 44.62Guida DIN-

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 35.5--Terminale a vite--68-95.63-Finder 40.31Guida DIN-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Terminale a vite--67.2-95.65-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 40.61Guida DIN-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 54--Morsetti a vite--73.1-95.75-Finder 40.52|Finder 40.61|Finder 44.52|Finder 44.62Guida DIN-

8.40 €

1 Disponibile 36 giorni 46.8--Morsetti a vite--81.9-95.83.3-Finder 40.31Guida DIN-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 46.8--Morsetti a vite--81.9-95.85.30-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 40.62Guida DIN-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 64.8--Morsetti a vite--81.9-95.93.3-Finder 40.51|Finder 40.52|Finder 40.61|Finder 40.62Guida DIN-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -21.5-Morsetti a vite--29.5-96.12Finder serie 56Finder 56.32Guida DIN-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni ---Morsetti a vite--78-96.72Finder serie 56Finder 56.32Guida DIN-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 30--Morsetti a vite--78-96.74Finder serie 56Finder 56.34Guida DIN-

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 35.315.8-Morsetti a vite--82.9-97.01-Finder 46.61Guida DIN-

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 38.6--Stampa--33-97.12-Finder 46.52Guida DIN-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 32.515.8-Molla di trazione--95.6-97.51-Finder 46.61Guida DIN-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 32.515.8-Molla di trazione--97.52-97.52-Finder 46.52Guida DIN-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Presa relè Conformità a RoHS Compatibilità con (marca del relè) Finder

Supporto tecnico