Contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
223202304520
223402304620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di contatto Durata Vita elettrica Tempo di caduta
(ms)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tempo di risposta
(ms)
Corrente di commutazione
(A)
Capacità di commutazione
(VA)
Tensione di commutazione
(V AC)
Corrente di commutazione
(A)
Tipo (produttore)

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 17.5-1 attuatore|1 interruttore--20-30----22.32.0.230.4520

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 35-20 - +502 attuatori|2 interruttori30 x 103 operazioni di commutazione2 x 106 operazioni di commutazione40(AC-7b. AC-7c) 1018(30/110/220 V) 25/5/1(AC1/AC-7a) max 6250 VA/(AC15. 230 V/AC) 1800250 V/AC/max 440
Max. 120
22.34.0.230.4620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 84 Dimension depth(mm) 60.8 Attacco (componenti) Terminale a vite
Materiale contatto AgSnO2 Carico corrente(A) 25 IP nominale IP20
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Tensione nominale(V DC) 230|230
Tipo prodotto Contattore Capacità di commutazione (max)(VA) 6250 Tensione di commutazione (max)(V AC) 440

Supporto tecnico