Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Durata | Vita elettrica | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche relè | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Capacità di commutazione (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tempo di caduta (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | - | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.5 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | - | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.8.230.0040 | 3 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | - | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.5 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.9.024.0040 | 3 | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | - | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.5 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.9.024.0074 | 3 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | - | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 1 scambio | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.8.230.0040 | 5 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | - | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 1 scambio | - | - | - | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.9.024.0040 | 5 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 3 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ diodo di ritorno | 600 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0090 | - | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED | 190 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.024.0050 | - | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 48 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | 52.8 | - | +85 | 38.4 | - | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 770 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.048.0040 | - | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 120 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | 132 | - | +85 | 96 | - | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED | 4700 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.120.0050 | - | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 27.7 | senza display|senza pulsante di prova | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0000 | - | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ diodo di ritorno | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0090 | - | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ visualizzazione meccanica|+ diodo di ritorno | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0094 | - | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi+Au | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ diodo di ritorno | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.5090 | - | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 220 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 242 | +85 | - | 176 | - | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 54000 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.220.0040 | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54.2 | 32.5 | 230 | - | Connettore jack a 11 pin | AgNi | 3 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 10650 x 106 cicli di commutazione: | (AC/DC) 200 x 103 cicli di commutazione: | 253 | - | +70 | 184 | - | 10 | 36.4 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED | 7250 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.8.230.0050 | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54.2 | 32.5 | - | 24 | Connettore jack a 11 pin | AgNi | 3 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 10650 x 106 cicli di commutazione: | (AC/DC) 200 x 103 cicli di commutazione: | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | 10 | 36.4 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ diodo di ritorno | 445 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.9.024.0070 | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54.2 | 32.5 | - | 24 | Connettore jack a 11 pin | AgNi | 3 scambi | monostabile, 1 bobina | (AC/DC) 20 x 10650 x 106 cicli di commutazione: | (AC/DC) 200 x 103 cicli di commutazione: | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | 10 | 36.4 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ display a LED|+ visualizzazione meccanica|+ diodo di ritorno | 445 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.9.024.0074 | - |
Loading...
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè a innesto | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Attacco (componenti)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Durata
Vita elettrica
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche relè
Resistenza (bobina)(Ω)
Tempo di risposta(ms)
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Capacità di commutazione(V AC)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tempo di caduta(ms)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali