Filtro di alimentazione PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-624
750-624/040-000
750-624/040-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tipo (produttore)

98.04 €

1 Disponibile 7 giorni 55Grigio chiaro750-624024750-624

207.68 €

1 Disponibile 8 giorni 70Grigio scuro750-624/040-000-40-750-624/040-000

207.68 €

1 Disponibile 7 giorni 70Grigio scuro750-624/040-001-40-750-624/040-001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP20 Tipo di montaggio Guida DIN 35 Misura prodotto (altezza)(mm) 69.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Filtro di alimentazione PLC

Supporto tecnico