Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-665/000-001
Temperatura ambiente (max)(°C) | +55 | IP nominale | IP20 | N. componente produttore | 750-665/000-001 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | N. di ingressi digitali (max) | 4 | N. di uscite (max) | 4 |
Tensione di esercizio(V DC) | 24 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 64 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 24 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100 | Tipo prodotto | Modulo add-on PLC | Tipo (produttore) | 750-665/000-001 |
Peso(g) | 98 |
Si trova sulla pagina di Modulo add-on PLC, il codice articolo è il seguente: 750-665/000-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-665/000-001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali