Controllore per motori passo-passo PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-670
750-671
750-672
750-673
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interfacce (sistemi bus) N. componente produttore N. di ingressi (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

355.27 €

1 Disponibile 7 giorni RS 422|morsetti750-67026551750-67049.646

359.64 €

1 Disponibile 8 giorni Morsetti750-67126551750-67156

689.08 €

1 7 giorni Morsetti750-67266551750-67256

971.80 €

1 Disponibile 37 giorni RS 422|RS 485|morsetti750-67366424750-67356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di uscite (max) 2
Tensione di esercizio(V DC) 24 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Controllore per motori passo-passo PLC

Supporto tecnico