Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
750-495/040-000 |
750-495/040-001 |
750-495/040-002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
676.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 750-495/040-000 | 750-495/040-000 | |
759.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 750-495/040-001 | 750-495/040-001 | |
792.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 750-495/040-002 | 750-495/040-002 |
Loading...
Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 | IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Guida DIN 35 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 67.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 24 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100 | Tipo prodotto | Contatore di alimentazione trifase PLC |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali