Montaggio adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

161-64013

Codice componente
161-64013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Diametro del fascio (fisso)(mm) 13 Caratteristiche staffa per cavi resistente agli urti|stabilizzato al calore
Metodo di serraggio Autoadesivo N. componente produttore 161-64013 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 Misura prodotto (larghezza)(mm) 38 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38
Tipo prodotto Montaggio adesivo Conformità a RoHS Tipo (produttore) HWBASEA-PA66HIRHS-BK

Si trova sulla pagina di Montaggio adesivo, il codice articolo è il seguente: 161-64013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 161-64013.

Supporto tecnico