Dispositivo di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151-01643
190-00254
192-10010
192-10020
192-10060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro del fascio (min.)
(mm)
Diametro del fascio (fisso)
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Caratteristiche staffa per cavi Metodo di serraggio N. componente produttore Tipo (produttore)

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni Poliammide6.20-13.70Da 6,20 fino a 13,70 mmresistente agli urti|stabilizzato al calore|resistente ai raggi UV|+ denti e blocco con dente di arrestoFissaggio a vite151-01643RCA90SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni Plastica15.60-18.30Da 15,60 fino a 18,30 mm--190-00254SNP12A-PA66GF13-BK

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni Plastica-6----192-10010SNP1-PA66GF13-BK

0.40 €

1 Disponibile 3 giorni Plastica9.30-10.50Da 9,30 fino a 10,50 mm--192-10020SNP2-PA66GF13-BK

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Plastica11.700-13.30Da 11,700 fino a 13,30 mm--192-10060SNP6-PA66GF13-BK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Dispositivo di fissaggio Conformità a RoHS

Supporto tecnico