Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
151-01806 |
151-02244 |
151-13606 |
151-30300 |
151-30303 |
151-30404 |
152-11309 |
161-64015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro del fascio (fisso) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Caratteristiche staffa per cavi | Larghezza fascetta serracavi (max.) (mm) | Colore | Metodo di serraggio | Privo di alogeno | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | - | - | - | 2.70 | Nero | Fissaggio a vite|Rivetti | - | 151-01806 | - | - | - | 4.10 | 13 | 13 | MB2AM-PA66-BK | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide 6.6 | - | - | - | resistente alle intemperie | 4.40 | Nero | Fissaggio a vite|Autoadesivo | Sì | 151-02244 | +85 | -40 | 3.10 | 3.8 | 19 | 19 | MB3APT-A | ||
43.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | 8 | - | - | - | - | Ecru | Autoadesivo | - | 151-13606 | +85 | -40 | - | 11.50 | - | - | RB8-PA66-NA | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | - | - | - | 5 | Nero | Fissaggio a vite|Rivetti | - | 151-30300 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-BK | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | - | - | - | 5 | Bianco | Fissaggio a vite|Rivetti | - | 151-30303 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-WH | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | - | - | - | 5 | Bianco | Fissaggio a vite|Rivetti | - | 151-30404 | +85 | -40 | 4.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM1-PA66-WH | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | 9.30 | 9,30 mm (max.) | + supporto a cuneo|stabilizzato al calore | - | Ecru | Rimovibile | - | 152-11309 | - | - | 5.90 | 10 | 22 | - | TY5K3-PA66HS-NA | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Poliammide | - | - | - | resistente agli urti|stabilizzato al calore | - | - | Fissaggio a vite | - | 161-64015 | +105 | -40 | - | - | 38 | 38 | HWBASE-PA66HIRHS-BK |
Loading...
Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro del fascio (fisso)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Caratteristiche staffa per cavi
Larghezza fascetta serracavi (max.)(mm)
Colore
Metodo di serraggio
Privo di alogeno
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Ø di montaggio (max.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali