Supporto cavi con fissaggio a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151-27202
151-28210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Larghezza fascetta serracavi (max.)
(mm)
Colore N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Ø di montaggio (max.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni 1313 mm (max.)--151-27202+85-40616.8019-LKCSF1-PA66-BK

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni --5Nero151-28210--53.3012.5012.50MB2-PA66-BK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Metodo di serraggio Fissaggio a vite|Rivetti Tipo prodotto Supporto cavo
Conformità a RoHS

Supporto tecnico