Crimpatrice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4656-1
4658-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura AWG area di crimpatura (min.)
(awg)
AWG area di crimpatura (max.)
(awg)
Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura (min.)
(mm²)
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di uso Peso
(g)

153.41 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,5 fino a 6 mm²201060.54656-1Acciaio specialebrunito220Capicorda isolati|Connettori per cavi isolati640

296.92 €

1 3 giorni Da 0,35 fino a 1,5 mm²--1.50.354658-10--150Connettori e contatti per cavi non isolati340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Crimpatrice

Supporto tecnico