Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK53284FS002RR3 |
6GK53284FS003RR3 |
6GK53284SS002AR3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo di corrente (A) | N. di porte 10/100 Mbps (x) | N. di porte 10/100/1000 Mbps (x) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,148.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.5 | 24 | 4 | 28.8 | 127 | 2800.0 | |
2,049.29 € | 1 | 7 giorni | 0.15 | 24 | 4 | 264 | 177 | 3400.0 | ||
3,613.44 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | - | 24 | 28.8 | 127 | 2800.0 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | IP nominale | IP30 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 44 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 483 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale |
Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Tipo (produttore) | SCALANCE XR 328-4 C | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Consumo di corrente(A)
N. di porte 10/100 Mbps(x)
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali